Dadi esa­go­na­li DIN 6330 (altezza 1,5 d)

EH 23070.

La parte sferica si accoppia alle rosette DIN 6319 (EH 23050.).

Con questa combinazione di dado di fissaggio e sede conica, le superfici di bloccaggio non parallele possono essere compensate. 

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
23070.0008
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B, Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ver­sio­ne:
In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Article-No.:
23070.0010
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B, Acciaio
  • Sistema: V70
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ver­sio­ne:
In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
23070.0012
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B, Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ver­sio­ne:
In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Article-No.:
23070.0016
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B, Acciaio
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23070. Dadi esagonali – DIN 6330 (altezza 1,5 d)
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.