Dadi a bat­tu­ta DIN 6331 (altezza 1,5 d)

EH 23080.

I dadi a collare (dadi flangiati) sono realizzati secondo DIN 6331.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
23080.0008
CAD
Documenti
Dadi a battuta
  • Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Dadi a battuta
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Article-No.:
23080.0010
CAD
Documenti
Dadi a battuta
  • Acciaio
  • Sistema: V70
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Dadi a battuta
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
23080.0012
CAD
Documenti
Dadi a battuta
  • Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Dadi a battuta
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Article-No.:
23080.0016
CAD
Documenti
Dadi a battuta
  • Acciaio
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Dadi a battuta

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23080. Dadi a battuta – DIN 6331 (altezza 1,5 d)
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.