22680.0184 - Appoggi
zigrinati o monocuspide

Per pezzi con superficie grezza. L'esecuzione con la cuspide centrale é particolarmente adatta a pezzi in ghisa.

Questo articolo 22680.0184 - Appoggi zigrinati o monocuspide / Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato (l1: 25 mm, d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Appoggi zigrinati o monocuspide (EH 22680.)

Ver­sio­ne
Fig.
l1 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22680.0184
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • Sistema: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 33 g
Appoggi

Materiale

Corpo

  • Acciaio cementato e temperato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22680.0184
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.