Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
Sistema: V40
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
Sistema: V40
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
Sistema: V70/L12
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 18 mm
t: 12 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 41 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
Sistema: V70/L12
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 28 mm
t: 18 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 63 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio bonificato, brunito
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.