Multi-Vice MS 125eco

EH 1700.

Questo versatile sistema di bloccaggio è un classico nel bloccaggio convenzionale e tramite griffe. È adatto per tutte le fresatrici più comuni. Serraggio di pezzi grezzi, tagliati e sagomati grazie alla penetrazione dei perni induriti e sostituibili.

La MS 125eco è progettata per la lavorazione rapida di parti non lavorate/semilavorate e di prodotti finiti. È egualmente idonea per le griffe di serraggio nel primo bloccaggio, oltre che per il bloccaggio convenzionale nel secondo bloccaggio, senza il rimontaggio.

  • Ganasce rettificate per elevata precisione nella lavorazione dei pezzi
  • Perno ad alta pressione con intensificatore meccanico della forza (utilizzo con chiave dinamometrica)
  • Fino a 40 kN di forza di bloccaggio (incremento lineare fino a 30 Nm max.)
  • Base piena in GGG 60, superfici inferiore e superiore rettificate
  • Filettature M8 su entrambi i lati per tenere fermo il pezzo
  • Scanalature di allineamento preciso nella superficie rettificata inferiore per l'ottimale allineamento sulla tavola della macchina

La fornitura comprende:

  • 1 morsa MS 125eco
  • 1 set di ganasce a gradino per 
  • 4 griffe di bloccaggio zigrinate
  • 4 elementi di bloccaggio
  • 3 chiavi

Tutti i componenti delle gamme di prodotti "Bloccaggio convenzionale" e "Griffe di serraggio", oltre agli accessori per la Multi-Vice MS 125 sono pienamente compatibili con la MS 125eco. Per la lavorazione orizzontale si possono usare gli elementi di base Halder (angoli/cubi).

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Forza di bloc­cag­gio max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
40 kN
Article-No.:
1700.020
Documenti
Multi-Vice
  • Forza di bloccaggio max.: 40 kN
  • Peso: 33 kg
per la dell'articolo
Multi-Vice

Materiale

  • Ghisa sferoidale (GGG 60)
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 1700. Multi-Vice – MS 125eco
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Product description Multi-Vice MS 125eco
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.