Pia­stri­ne di rea­zio­ne

EH 1702.

  • Piastrina di supporto per il set di griffe universali (cod. 1702.600)

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

h1 [mm]
h2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
h1 [mm]:
29 mm
h2 [mm]:
22 mm
Article-No.:
1702.730
CAD
Documenti
Piastrine di reazione
  • h1: 29 mm
  • h2: 22 mm
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Piastrine di reazione

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1702. Piastrine di reazione
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Griffe di serraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.