Grif­fe di bloc­cag­gio zigrinato

EH 1702.

  • Per il bloccaggio di pezzi grezzi
  • Minima perdita di serraggio
  • Altezza di bloccaggio: regolabile da 4,5 a 6,0 mm

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
h [mm]:
5,5 mm
Article-No.:
1702.740
CAD
Documenti
Griffe di bloccaggio
  • h: 5,5 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Griffe di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1702. Griffe di bloccaggio – zigrinato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Griffe di serraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.