Pa­ral­le­le a sgan­cio ra­pi­do con sgancio

EH 1701.

  • Per una regolazione accurata dell'altezza del pezzo da lavorare
  • Altezza rettificata
  • Sgancio rapido con vite di montaggio
  • Per i lati alti delle ganasce
  • Fornite in coppia

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]
l [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Article-No.:
1701.190
Documenti
Parallele a sgancio rapido
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Peso: 250 g
per la dell'articolo
Parallele a sgancio rapido
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Article-No.:
1701.200
Documenti
Parallele a sgancio rapido
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Parallele a sgancio rapido

Materiale

  • Molla in acciaio, temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1701. Parallele a sgancio rapido – con sgancio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio convenzionale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.