Ganasce zigrinati

EH 1701.

  • Ganasce standard con area di contatto ridotta
  • Per aumentare la pressione di contatto
  • Le viti di montaggio sono da ordinarsi separatamente (cod. 1701.300)
  • Sono fornite in coppia

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
Article-No.:
1701.250
CAD
Documenti
Ganasce
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • Peso: 1200 g
per la dell'articolo
Ganasce

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1701. Ganasce – zigrinati
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio convenzionale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.