Ga­na­sce di base

EH 1701.

  • Lato alto della ganascia temperato
  • Fori filettati addizionali per il montaggio delle ganasce intecambiabili (Cod. 1701.250 - 1701.280)
  • Superfici di bloccaggio rettificate
  • Supporti per il sistema a scatto (cod. 1701.190 -1701.200) sul lato superiore della ganascia

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia, fissa
Fig.:
1
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
1701.140
CAD
Documenti
Ganasce di base
  • Ganascia, fissa – Fig. 1
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 4 kg
per la dell'articolo
Ganasce di base
Ver­sio­ne:
Ganascia, mobile
Fig.:
2
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
1701.150
CAD
Documenti
Ganasce di base
  • Ganascia, mobile – Fig. 2
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 4 kg
per la dell'articolo
Ganasce di base

Materiale

  • Acciaio
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1701. Ganasce di base
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio convenzionale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.