Ga­na­sce a gra­di­no

EH 1701.

  • Per il bloccaggio orizzontale di pezzi sottili
  • Le viti di montaggio sono da ordinarsi separatamente (cod. 1701.300)
  • Sono fornite in coppia

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]
b [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
15 mm
l2 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
40 mm
h2 [mm]:
35 mm
Article-No.:
1701.280
CAD
Documenti
Ganasce a gradino
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Peso: 1100 g
per la dell'articolo
Ganasce a gradino

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1701. Ganasce a gradino
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio convenzionale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.