Adat­ta­to­ri a cuneo Basso

EH 1703.

  • Adattatore a cuneo basso per ganasce a piastra.
  • Per il montaggio degli elementi a cuneo a quattro punti (cod. 1703.340), zigrinati (cod. 1703.350), rivestiti (cod. 1703.360) e tondi (cod. 1703.380).
  • Le viti di fissaggio sono da ordinarsi separatamente

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
1703.300
CAD
Documenti
Adattatori a cuneo
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Adattatori a cuneo

Materiale

Corpo

  • Acciaio, temperato

Vite

  • Acciaio, temperato
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Viti di montaggio
Viti di montaggio
Article-No.:
1703.320
Viti di montaggio
  • Viti di montaggio
  • l: 30 mm
  • d: M10
  • Peso: 27 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1703. Adattatori a cuneo – Basso
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio a componente verticale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.