1703.310 - Adattatori a cuneo
Alti

  • Adattatore a cuneo alto per ganasce a piastra.
  • Per il montaggio degli elementi a cuneo a quattro punti (cod. 1703.340), zigrinati (cod. 1703.350), rivestiti (cod. 1703.360) e tondi (cod. 1703.380).
  • Le viti di fissaggio sono da ordinarsi separatamente

Questo articolo 1703.310 - Adattatori a cuneo Alti / () è una variante del gruppo di articoli Adat­ta­to­ri a cuneo Alti (EH 1703.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Article-No.:
1703.310
Documenti
Adattatori a cuneo
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 201 g
Adattatori a cuneo
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Viti di montaggio
Viti di montaggio
Article-No.:
1703.330
Viti di montaggio
  • Viti di montaggio
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Peso: 35 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio, temperato

Vite

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1703.310
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio a componente verticale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.