1705.400 - Set di allineamento e fissaggio

  • Per l'allineamento (riferimento) e il fissaggio della morsa sulla tavola macchina
  • Dimensioni secondo la cava a T o il filetto presente nella tavola della macchina

Questo articolo 1705.400 - Set di allineamento e fissaggio / () è una variante del gruppo di articoli Set di al­li­nea­men­to e fis­sag­gio (EH 1705.)

Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
Article-No.:
1705.400
Documenti
Set di allineamento e fissaggio
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M10
  • Peso: 508 g

Materiale

  • A richiesta
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1705.400
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.