Staffe con riporto tenero, simile a DIN 6314

EH 23190.

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 con riporto tenero viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

Il riporto in ottone evita di danneggiare il pezzo. Il dado sferico DIN 6330 B (EH 23070.), la rosetta conica DIN 6319 G (EH 23050.) e la vite con piattello DIN 6311 (EH 22560. smontabile) consentono di compensare eventuali disallineamenti. La staffa può essere utilizzata anche dal lato senza riporto.

La tua selezione ha prodotto 24 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Di­men­sio­ne cava [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza accessori
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0010
CAD
Documenti
Staffe
  • Senza accessori – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Senza accessori
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0020
CAD
Documenti
Staffe
  • Senza accessori – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 221 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Senza accessori
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0030
CAD
Documenti
Staffe
  • Senza accessori – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 478 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Senza accessori
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0040
CAD
Documenti
Staffe
  • Senza accessori – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 949 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0011
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 150 g
  • H. staffaggio h2 min.: 8 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 23 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0012
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 160 g
  • H. staffaggio h2 min.: 8 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 43 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0021
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 295 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 38 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0022
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 310 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 58 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0031
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 590 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 31 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0032
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 620 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 71 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0041
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1150 g
  • H. staffaggio h2 min.: 12 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 42 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con sola vite di regolazione
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
-
Article-No.:
23190.0042
CAD
Documenti
Staffe
  • Con sola vite di regolazione – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1220 g
  • H. staffaggio h2 min.: 12 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 87 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
Article-No.:
23190.0015
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 200 g
  • H. staffaggio h2 min.: 8 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 16 mm
  • Dimensione cava: 8 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
Article-No.:
23190.0016
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 220 g
  • H. staffaggio h2 min.: 8 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 43 mm
  • Dimensione cava: 8 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
Article-No.:
23190.0025
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 385 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 22 mm
  • Dimensione cava: 10 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
Article-No.:
23190.0026
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 420 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 58 mm
  • Dimensione cava: 10 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
Article-No.:
23190.0035
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 740 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 28 mm
  • Dimensione cava: 12 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
Article-No.:
23190.0036
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 805 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 71 mm
  • Dimensione cava: 12 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
Article-No.:
23190.0037
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 755 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 26 mm
  • Dimensione cava: 14 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
Article-No.:
23190.0038
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 820 g
  • H. staffaggio h2 min.: 10 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 71 mm
  • Dimensione cava: 14 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
Article-No.:
23190.0045
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1470 g
  • H. staffaggio h2 min.: 12 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 31 mm
  • Dimensione cava: 16 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
Article-No.:
23190.0046
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1630 g
  • H. staffaggio h2 min.: 12 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 87 mm
  • Dimensione cava: 16 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
Article-No.:
23190.0047
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1490 g
  • H. staffaggio h2 min.: 12 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 32 mm
  • Dimensione cava: 18 mm
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con vite di regolazione e bullone
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
Article-No.:
23190.0048
CAD
Documenti
Staffe
  • Con vite di regolazione e bullone – Fig. 3
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1650 g
  • H. staffaggio h2 min.: 12 mm
  • H. staffaggio h2 max.: 87 mm
  • Dimensione cava: 18 mm
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

morbido

  • Ottone, brasato

Staffa

  • Acciaio da bonifica, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23190. Staffe – con riporto tenero, simile a DIN 6314
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità