Staffe con inserto a sfera spianata, simile a DIN 6314

EH 23180.

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 con inserto a sfera spianata viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
23180.0007
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Article-No.:
23180.0009
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
23180.0011
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Peso: 218 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Article-No.:
23180.0014
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Peso: 616 g
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

Staffa

  • Acciaio da bonifica, brunito

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23180. Staffe – con inserto a sfera spianata, simile a DIN 6314
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.