Staffe a profilo ridotto

EH 23160.

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B a profilo ridotto e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Per viti [mm]
Per viti [in]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
Per viti [mm]:
M6
Per viti [in]:
1/4 in
Article-No.:
23160.0107
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • Per viti: M6
  • Per viti: 1/4 in
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
Per viti [mm]:
M8
Per viti [in]:
5/16 in
Article-No.:
23160.0109
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • Per viti: M8
  • Per viti: 5/16 in
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
Per viti [mm]:
M10
Per viti [in]:
3/8 in
Article-No.:
23160.0111
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • Per viti: M10
  • Per viti: 3/8 in
  • Peso: 168 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
Per viti [mm]:
M12
Per viti [in]:
1/2 in
Article-No.:
23160.0113
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • Per viti: M12
  • Per viti: 1/2 in
  • Peso: 325 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
Per viti [mm]:
M16
Per viti [in]:
5/8 in
Article-No.:
23160.0117
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • Per viti: M16
  • Per viti: 5/8 in
  • Peso: 685 g
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23160. Staffe – a profilo ridotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.