23180.0213 - Staffe
a becco

Questa staffa a becco viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio dei pezzi.

Questo articolo 23180.0213 - Staffe a becco / Con cava (Dimensione nominale b1: 13 mm, l1: 150 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe a becco (EH 23180.)

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0213
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Peso: 488 g
Staffe

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23180.0213
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.