23170.0023 - Staffe
a becco

Questa staffa secondo la normativa DIN 6317 a becco viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi. Grazie al design chiuso del morsetto, è adatto per l'uso con pezzi rotanti.

Grazie alla cava chiusa anche posteriormente, queste staffe sono adatte all'utilizzo anche su dispositivi in rotazione.

Questo articolo 23170.0023 - Staffe a becco / (Dimensione nominale b1: 22 mm, l1: 315 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe a becco (EH 23170.)

Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Per viti [mm]
Per viti [in]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
Per viti [mm]:
M20, M22
Per viti [in]:
3/4 in
Article-No.:
23170.0023
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • Per viti: M20, M22
  • Per viti: 3/4 in
  • Peso: 3810 g
Staffe

Materiale

  • Acciaio da bonifica, laccato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23170.0023
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.