Staffe DIN 6316 a gomito

EH 23160.

Questa staffa secondo la normativa  DIN 6316 a gomito viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Per viti [mm]
Per viti [in]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
Per viti [mm]:
M6
Per viti [in]:
1/4 in
Article-No.:
23160.0007
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • Per viti: M6
  • Per viti: 1/4 in
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Per viti [mm]:
M8
Per viti [in]:
5/16 in
Article-No.:
23160.0009
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • Per viti: M8
  • Per viti: 5/16 in
  • Peso: 165 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
Per viti [mm]:
M10
Per viti [in]:
3/8 in
Article-No.:
23160.0011
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • Per viti: M10
  • Per viti: 3/8 in
  • Peso: 307 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Per viti [mm]:
M12, M14
Per viti [in]:
1/2 in
Article-No.:
23160.0014
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • Per viti: M12, M14
  • Per viti: 1/2 in
  • Peso: 680 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Per viti [mm]:
M16, M18
Per viti [in]:
5/8 in
Article-No.:
23160.0018 1)
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • Per viti: M16, M18
  • Per viti: 5/8 in
  • Peso: 1059 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Per viti [mm]:
M16, M18
Per viti [in]:
5/8 in
Article-No.:
23160.0019
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • Per viti: M16, M18
  • Per viti: 5/8 in
  • Peso: 1356 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Per viti [mm]:
M20
Per viti [in]:
3/4 in
Article-No.:
23160.0022 1)
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • Per viti: M20
  • Per viti: 3/4 in
  • Peso: 1937 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Per viti [mm]:
M20
Per viti [in]:
3/4 in
Article-No.:
23160.0023
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • Per viti: M20
  • Per viti: 3/4 in
  • Peso: 2100 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Per viti [mm]:
M24
Per viti [in]:
1 in
Article-No.:
23160.0026 1)
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • Per viti: M24
  • Per viti: 1 in
  • Peso: 3364 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Per viti [mm]:
M24
Per viti [in]:
1 in
Article-No.:
23160.0027
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • Per viti: M24
  • Per viti: 1 in
  • Peso: 4115 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Per viti [mm]:
M30
Per viti [in]:
1 1/4 in
Article-No.:
23160.0034 1)
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • Per viti: M30
  • Per viti: 1 1/4 in
  • Peso: 4500 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Per viti [mm]:
M30
Per viti [in]:
1 1/4 in
Article-No.:
23160.0035
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • Per viti: M30
  • Per viti: 1 1/4 in
  • Peso: 8340 g
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

  • Acciaio da bonifica, laccato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23160. Staffe – DIN 6316 a gomito
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.