Grup­po ron­del­le sfe­ri­che / ro­set­te co­ni­che  analogo a DIN 6319

EH 23050.

La rondella sferica / rosetta conica è un componente fisso di rondella sferica a sedile conico che offre i seguenti vantaggi:

  • Offre una sicurezza funzionale,
  • Protegge contro la perdita accidentale dei componenti,
  • Montaggio rapido e razionale,
  • Gestione semplificata delle scorte,
  • Raggio di rotazione max. 4°.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
d1 H13 [mm]
Per viti d6 [mm]
Per viti d6 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, bonificato
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Per viti d6 [mm]:
6 mm
Per viti d6 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
23050.0506
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • Acciaio
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Per viti d6: 6 mm
  • Per viti d6: M6
  • Carico solo statico max.: 9 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 10 Nm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio, bonificato
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Per viti d6 [mm]:
8 mm
Per viti d6 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
17 kN
Article-No.:
23050.0508
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • Acciaio
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Per viti d6: 8 mm
  • Per viti d6: M8
  • Carico solo statico max.: 17 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 25 Nm
  • Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio, bonificato
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Per viti d6 [mm]:
10 mm
Per viti d6 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
26 kN
Article-No.:
23050.0510
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • Acciaio
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Per viti d6: 10 mm
  • Per viti d6: M10
  • Carico solo statico max.: 26 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 46 Nm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio, bonificato
d1 H13 [mm]:
13 mm
Per viti d6 [mm]:
12 mm
Per viti d6 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
38 kN
Article-No.:
23050.0512
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • Acciaio
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Per viti d6: 12 mm
  • Per viti d6: M12
  • Carico solo statico max.: 38 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 82 Nm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio, bonificato
d1 H13 [mm]:
17 mm
Per viti d6 [mm]:
16 mm
Per viti d6 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
73 kN
Article-No.:
23050.0516
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • Acciaio
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Per viti d6: 16 mm
  • Per viti d6: M16
  • Carico solo statico max.: 73 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 206 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio, bonificato
d1 H13 [mm]:
21 mm
Per viti d6 [mm]:
20 mm
Per viti d6 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
117 kN
Article-No.:
23050.0520
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • Acciaio
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Per viti d6: 20 mm
  • Per viti d6: M20
  • Carico solo statico max.: 117 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 407 Nm
  • Peso: 113 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Per viti d6 [mm]:
6 mm
Per viti d6 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
23050.0556
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • acciaio inox
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Per viti d6: 6 mm
  • Per viti d6: M6
  • Carico solo statico max.: 6 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 6 Nm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Per viti d6 [mm]:
8 mm
Per viti d6 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
23050.0558
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • acciaio inox
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Per viti d6: 8 mm
  • Per viti d6: M8
  • Carico solo statico max.: 12 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 16 Nm
  • Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Per viti d6 [mm]:
10 mm
Per viti d6 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
16 kN
Article-No.:
23050.0560
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • acciaio inox
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Per viti d6: 10 mm
  • Per viti d6: M10
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 32 Nm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Per viti d6 [mm]:
12 mm
Per viti d6 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
24 kN
Article-No.:
23050.0562
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • acciaio inox
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Per viti d6: 12 mm
  • Per viti d6: M12
  • Carico solo statico max.: 24 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 56 Nm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Per viti d6 [mm]:
16 mm
Per viti d6 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
45 kN
Article-No.:
23050.0566
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • acciaio inox
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Per viti d6: 16 mm
  • Per viti d6: M16
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 135 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Per viti d6 [mm]:
20 mm
Per viti d6 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
71 kN
Article-No.:
23050.0570
CAD
Documenti
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 
  • acciaio inox
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Per viti d6: 20 mm
  • Per viti d6: M20
  • Carico solo statico max.: 71 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 280 Nm
  • Peso: 113 g
per la dell'articolo
Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche 

Materiale

Rosetta conica

  • Acciaio, bonificato
  • Acciaio inox 1.4305

Rondella sferica

  • Acciaio bonificato e temprato
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23050. Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche  – analogo a DIN 6319
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità