23111.0902 - Maniglie removibili
per perni di centraggio e bloccaggio

La maniglia permette l'azionamento manuale in maniera facile e veloce del perno di posizionamento e bloccaggio.

Questo articolo 23111.0902 - Maniglie removibili per perni di centraggio e bloccaggio / (Per viti Ø: 25 mm/30 mm, d1: 80 mm, l1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie re­mo­vi­bi­li per perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)

Per viti Ø [mm]
d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Per viti Ø [mm]:
25 mm/30 mm
d1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
23111.0902
Documenti
Maniglie removibili
  • Per viti Ø: 25 mm/30 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M4
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 20 mm
  • SW1: 10 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Peso: 76 g
Maniglie removibili

Materiale

  • acciaio inox

Assemblaggio

La maniglia viene fissata al perno grazie alla vite M4 inclusa.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23111.0902
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Breve manuale di istruzioni perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.