Boc­co­le di mon­tag­gio per perni di centraggio e bloccaggio, con montaggio a vite

EH 23111.

Queste boccole di posizionamento per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono montate nella controparte.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ma­te­ria­le
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Article-No.:
23111.0782
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 37 mm
  • Foro di ricezione D5: M4
  • Foro di ricezione D8 +1: 20 mm
  • Foro di ricezione D9: 38,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Foro di ricezione T2: 22 mm
  • Foro di ricezione T3: 12 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Article-No.:
23111.0784
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 45 mm
  • Foro di ricezione D5: M5
  • Foro di ricezione D8 +1: 25 mm
  • Foro di ricezione D9: 46,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Foro di ricezione T2: 22 mm
  • Foro di ricezione T3: 12 mm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Article-No.:
23111.0786
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 55 mm
  • Foro di ricezione D5: M6
  • Foro di ricezione D8 +1: 31 mm
  • Foro di ricezione D9: 56,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Foro di ricezione T2: 28 mm
  • Foro di ricezione T3: 14 mm
  • Peso: 264 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Article-No.:
23111.0788
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 60 mm
  • Foro di ricezione D5: M6
  • Foro di ricezione D8 +1: 37 mm
  • Foro di ricezione D9: 61,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Foro di ricezione T2: 28 mm
  • Foro di ricezione T3: 14 mm
  • Peso: 318 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4112, temperato
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Article-No.:
23111.0882
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • acciaio inox
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 37 mm
  • Foro di ricezione D5: M4
  • Foro di ricezione D8 +1: 20 mm
  • Foro di ricezione D9: 38,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Foro di ricezione T2: 22 mm
  • Foro di ricezione T3: 12 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4112, temperato
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Article-No.:
23111.0884
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • acciaio inox
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 45 mm
  • Foro di ricezione D5: M5
  • Foro di ricezione D8 +1: 25 mm
  • Foro di ricezione D9: 46,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Foro di ricezione T2: 22 mm
  • Foro di ricezione T3: 12 mm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4112, temperato
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Article-No.:
23111.0886
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • acciaio inox
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 55 mm
  • Foro di ricezione D5: M6
  • Foro di ricezione D8 +1: 31 mm
  • Foro di ricezione D9: 56,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Foro di ricezione T2: 28 mm
  • Foro di ricezione T3: 14 mm
  • Peso: 264 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4112, temperato
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Article-No.:
23111.0888
CAD
Documenti
Boccole di montaggio
  • acciaio inox
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 60 mm
  • Foro di ricezione D5: M6
  • Foro di ricezione D8 +1: 37 mm
  • Foro di ricezione D9: 61,5 mm
  • Foro di ricezione T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Foro di ricezione T2: 28 mm
  • Foro di ricezione T3: 14 mm
  • Peso: 318 g
per la dell'articolo
Boccole di montaggio

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4112, temperato

Assemblaggio

Queste boccole di fissaggio si inseriscono nella tavola della macchina o nelle piastre base e vengono quindi avvitate.

Le viti di fissaggio sono comprese.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23111. Boccole di montaggio – per perni di centraggio e bloccaggio, con montaggio a vite
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Breve manuale di istruzioni perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.