23020.0581 - Dadi per cave a T
rhombus, semi-finito

I dadi per cave a T a forma di "rombo", non devono essere inseriti longitudinalmente, ma possono essere inseriti direttamente nella fessura.

Questo articolo 23020.0581 - Dadi per cave a T rhombus, semi-finito / (Dimensione cava: 8 mm) è una variante del gruppo di articoli Dadi per cave a T rhombus, semi-finito (EH 23020.)

Di­men­sio­ne cava [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23020.0581
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 7,1 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio da bonifica, lucido
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23020.0581
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.