23020.0200 - Dadi per cave a T
prolungati

I dadi per scanalature a T "estesi" sono, rispetto alla versione secondo DIN 508, di forma allungata e sono particolarmente adatti per il montaggio nello slot a T.

Questo articolo 23020.0200 - Dadi per cave a T prolungati / (Dimensione cava: 20 mm, d: M18) è una variante del gruppo di articoli Dadi per cave a T prolungati (EH 23020.)

Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
20 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
32 mm
l [mm]:
64 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Article-No.:
23020.0200
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 20 mm
  • d: M18
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • l: 64 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Peso: 257 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23020.0200
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.