23010.0184 - Dadi per cave a T
DIN 508

Questi dadi per scanalature a T sono realizzati secondo DIN 508. La gamma è ampliata da altre dimensioni che non sono incluse nella DIN.

Questo articolo 23010.0184 - Dadi per cave a T DIN 508 / (Dimensione cava: 18 mm, d: M14) è una variante del gruppo di articoli Dadi per cave a T DIN 508 (EH 23010.)

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Article-No.:
23010.0184 1)
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 18 mm
  • d: M14
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Per cave a T DIN 650: 18 mm
  • Peso: 74 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

La forza indicata dei dadi a T si applica solamente se la vite viene avvitata per tutta la lunghezza del filetto presente nel dado stesso.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23010.0184
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.