Dadi per cave a T DIN 508 con fermo elastico

EH 23010.

L'elemento elastico incorporato nei dadi ne impedisce lo spostamento nella cava sia in orizzontale sia in verticale.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Spin­ta F1 ~ [N]
Spin­ta F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Article-No.:
23010.0811
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Spinta F1: ~ 3,25 N
  • Spinta F2: ~ 4,75 N
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Article-No.:
23010.0813
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Spinta F1: ~ 4,7 N
  • Spinta F2: ~ 12,6 N
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Article-No.:
23010.0815
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Spinta F1: ~ 8,5 N
  • Spinta F2: ~ 14,2 N
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Article-No.:
23010.0819
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Spinta F1: ~ 7,8 N
  • Spinta F2: ~ 13,5 N
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Article-No.:
23010.0823
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Spinta F1: ~ 5 N
  • Spinta F2: ~ 12,8 N
  • Peso: 147 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Cava a T

  • Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10

Molla

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23010. Dadi per cave a T – DIN 508 con fermo elastico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.