23080.0020 - Dadi a battuta
DIN 6331 (altezza 1,5 d)

I dadi a collare (dadi flangiati) sono realizzati secondo DIN 6331.

Questo articolo 23080.0020 - Dadi a battuta DIN 6331 (altezza 1,5 d) / (d1: M20) è una variante del gruppo di articoli Dadi a bat­tu­ta DIN 6331 (altezza 1,5 d) (EH 23080.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Article-No.:
23080.0020
Documenti
Dadi a battuta
  • Acciaio
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Peso: 129 g
Dadi a battuta

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23080.0020
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.