23400.0105 - Perni

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
Article-No.:
23400.0105
Documenti
Perni
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • Peso: 21 g
Perni

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4021 bonificato

Anello di sicurezza

  • Acciaio inox 1.4310

Riferimenti

Concepiti per le leve EH 23390. e per applicazioni analoghe.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23400.0105
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.