23410.0050 - Eccentrici di bloccaggio

Gli eccentrici di bloccaggio consentono un serraggio rapido e sicuro con un campo di regolazione relativamente ampio e un'elevata forza di tensionamento.La rondella ad eccentrico consente un bloccaggio radiale continuo in qualsiasi posizione di bloccaggio. Inoltre, il morsetto eccentrico è autobloccante. Il morsetto può essere utilizzato come arresto continuo rimuovendo la rondella di spinta.

Questo articolo 23410.0050 - Eccentrici di bloccaggio / Con leva orientabile () è una variante del gruppo di articoli Ec­cen­tri­ci di bloc­cag­gio (EH 23410.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con leva orientabile
Fig.:
1
Article-No.:
23410.0050
Documenti
Eccentrici di bloccaggio
  • Con leva orientabile – Fig. 1, Acciaio
  • Peso: 317 g
Eccentrici di bloccaggio

Materiale

Barre

  • Acciaio, rettificato e brunito

Corpo

  • Acciaio cementato, brunito

Vite

  • Acciaio temperato, brunito

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Note

Rotazione sinistra fornibile a richiesta.

Assemblaggio

Fissare con il bullone M 10 (SW 6). Garantire una coppia di serraggio di max.40 Nm.

Funzionamento

Il bullone e la rondella sono regolabili. Una volta avvitato, il fermo di bloccaggio può essere facilmente ruotato nella posizione desiderata. Per cod. 23410.0050 / .0051, la dentatura aiuta a portare la leva di bloccaggio nella posizione preferita.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23410.0050
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.