23390.0034 - Chiusure rapide ad eccentrico
Con vite

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.

La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

Questo articolo 23390.0034 - Chiusure rapide ad eccentrico Con vite / Con vite (l: 63 mm, d2: M5) è una variante del gruppo di articoli Chiu­su­re ra­pi­de ad ec­cen­tri­co Con vite (EH 23390.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
35 mm
Article-No.:
23390.0034
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
Chiusure rapide ad eccentrico

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Plastica PA, rinforzata con fibra di vetro

Leva

  • Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

Mozzo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Ghiera di regolazione

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23390.0034
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.