Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 7 risultati
Forza di bloccaggio max. [kN]:
0,05 kN
Maggior dettagli
d1 : M3
d2 : 6,7 mm
l1 : 6 mm
l2 : 2 mm
s1 : 3,5 mm
s2 : 2,9 mm
s3 : 2,2 mm
L1 : 3 mm
L2 : 3 mm
L3 ±0,2: 3,2 mm
SW: 2 mm
Forza di bloccaggio max.: 0,05 kN
Coppia di serraggio max.: 1 Nm
Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
0,09 kN
Maggior dettagli
d1 : M4
d2 : 8,7 mm
l1 : 8 mm
l2 : 3 mm
s1 : 4,6 mm
s2 : 4 mm
s3 : 3 mm
L1 : 4 mm
L2 : 3,5 mm
L3 ±0,2: 4,2 mm
SW: 2,5 mm
Forza di bloccaggio max.: 0,09 kN
Coppia di serraggio max.: 1,5 Nm
Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
0,1 kN
Maggior dettagli
d1 : M5
d2 : 10,9 mm
l1 : 10 mm
l2 : 4 mm
s1 : 5,7 mm
s2 : 5 mm
s3 : 3,5 mm
L1 : 5 mm
L2 : 4,2 mm
L3 ±0,2: 5,2 mm
SW: 3 mm
Forza di bloccaggio max.: 0,1 kN
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
0,3 kN
Maggior dettagli
d1 : M6
d2 : 13,5 mm
l1 : 12 mm
l2 : 5 mm
s1 : 7,1 mm
s2 : 6,1 mm
s3 : 4,5 mm
L1 : 6 mm
L2 : 5,4 mm
L3 ±0,2: 6,4 mm
SW: 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 0,3 kN
Coppia di serraggio max.: 4,5 Nm
Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
2,7 kN
Maggior dettagli
d1 : M8
d2 : 16,9 mm
l1 : 16 mm
l2 : 6 mm
s1 : 8,9 mm
s2 : 7,7 mm
s3 : 5,5 mm
L1 : 8 mm
L2 : 6,6 mm
L3 ±0,2: 8 mm
SW: 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 2,7 kN
Coppia di serraggio max.: 20 Nm
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
4 kN
Maggior dettagli
d1 : M10
d2 : 20,9 mm
l1 : 20 mm
l2 : 7 mm
s1 : 11,1 mm
s2 : 9,4 mm
s3 : 6,5 mm
L1 : 10 mm
L2 : 8,3 mm
L3 ±0,2: 9,8 mm
SW: 6 mm
Forza di bloccaggio max.: 4 kN
Coppia di serraggio max.: 30 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
5,4 kN
Maggior dettagli
d1 : M12
d2 : 26,1 mm
l1 : 24 mm
l2 : 9 mm
s1 : 13,5 mm
s2 : 11,6 mm
s3 : 8 mm
L1 : 12 mm
L2 : 10,1 mm
L3 ±0,2: 12 mm
SW: 8 mm
Forza di bloccaggio max.: 5,4 kN
Coppia di serraggio max.: 44 Nm
Peso: 35 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio bonificato, temprato e zincato blu
Assemblaggio
Effettuare un foro filettato alla distanza corrispondente a L2 / L3 del pezzo.
Avvitare il bloccaggio ad eccentrico all'altezza desiderata e settarlo rispetto al pezzo con il lato piatto.
Inserire il pezzo e stringere il bloccaggio utilizzando l'esagono interno. La tensione corretta si ottiene dopo circa. 1/3 di giro.
Il foro filettato deve essere lubrificato in maniera regolare.
Il movimento di rotazione durante il serraggio deve sempre essere rivolto verso un fermo per evitare che il pezzo possa allontanarsi dai riferimenti stessi.
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.