Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta oscillante, costruzione ridotta, grandezza 44

EH 23310.

I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.

I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:

  • rapido bloccaggio manuale tramite bullone o leva ad eccentrico
  • facile e rapido cambio del pezzo grazie alla staffa girevole verso destra o verso sinistra
  • riduzione degli spazi grazie all'esecuzione compatta
  • adattabili anche a grandi altezze di staffaggio grazie all'uso delle prolunghe

Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con doppie leve eccentriche
Fig.:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Corsa [mm]:
5 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
4 kN
Article-No.:
23310.0034
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con doppie leve eccentriche – Fig. 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • Corsa: 5 mm
  • Forza di bloccaggio1): 4 kN
  • Peso: 1022 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
Fig.:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Corsa [mm]:
5 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
10 kN
Article-No.:
23310.0035
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • Corsa: 5 mm
  • Coppia di serraggio max.: 30 Nm
  • Forza di bloccaggio: 10 kN
  • Peso: 708 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Riferimenti

L'altezza di serraggio può essere aumentata utilizzando i cilindri di regolazione dell'altezza EH 23310. e con i distanziali EH 1107. e EH 1108.

Assemblaggio

I bloccaggi si possono fissare in due modi:

  1. con un dado per cave a T (DIN 508)
  2. con una vite direttamente nella piastra dell'attrezzatura.

La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23310. Bloccaggi rapidi verticali a spinta – oscillante, costruzione ridotta, grandezza 44
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.