23210.0780 - Supporti
per bloccaggi ad eccentrico e compatti

Con i supporti è possibile disporre i bloccaggi nella posizione voluta, anche non in corrispondenza di una cava.

Questo articolo 23210.0780 - Supporti per bloccaggi ad eccentrico e compatti / (b1: 90 mm) è una variante del gruppo di articoli Supporti per bloccaggi ad eccentrico e compatti (EH 23210.)

b1 [mm]
l1 [mm]
Per bloc­cag­gi [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
Per bloc­cag­gi [mm]:
-
Article-No.:
23210.0780
Documenti
Supporti
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • Peso: 5850 g
Supporti

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23210.0780
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.