Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 14 risultati
Versione:
Cuneo semplice, ganasce zigrinate
Forza di bloccaggio max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice, ganasce zigrinate – Fig. 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Forza di bloccaggio max.: 20 kN
Coppia di serraggio max.: 43 Nm
Peso: 72 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice, ganasce zigrinate
Forza di bloccaggio max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice, ganasce zigrinate – Fig. 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 30 kN
Coppia di serraggio max.: 85 Nm
Peso: 233 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice, ganasce zigrinate
Forza di bloccaggio max. [kN]:
50 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice, ganasce zigrinate – Fig. 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 50 kN
Coppia di serraggio max.: 210 Nm
Peso: 581 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice, ganasce lisce
Forza di bloccaggio max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice, ganasce lisce – Fig. 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
Forza di bloccaggio max.: 7 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice, ganasce lisce
Forza di bloccaggio max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice, ganasce lisce – Fig. 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Forza di bloccaggio max.: 20 kN
Coppia di serraggio max.: 43 Nm
Peso: 73 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice, ganasce lisce
Forza di bloccaggio max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice, ganasce lisce – Fig. 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 30 kN
Coppia di serraggio max.: 85 Nm
Peso: 234 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice, ganasce lisce
Forza di bloccaggio max. [kN]:
50 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice, ganasce lisce – Fig. 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 50 kN
Coppia di serraggio max.: 210 Nm
Peso: 577 g
per la dell'articolo
Versione:
Doppio cuneo, ganasce zigrinate
Forza di bloccaggio max. [kN]:
50 kN
Maggior dettagli
Doppio cuneo, ganasce zigrinate – Fig. 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 50 kN
Coppia di serraggio max.: 85 Nm
Peso: 350 g
per la dell'articolo
Versione:
Doppio cuneo, ganasce zigrinate
Forza di bloccaggio max. [kN]:
80 kN
Maggior dettagli
Doppio cuneo, ganasce zigrinate – Fig. 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 80 kN
Coppia di serraggio max.: 210 Nm
Peso: 906 g
per la dell'articolo
Versione:
Doppio cuneo, ganasce lisce
Forza di bloccaggio max. [kN]:
50 kN
Maggior dettagli
Doppio cuneo, ganasce lisce – Fig. 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 50 kN
Coppia di serraggio max.: 85 Nm
Peso: 343 g
per la dell'articolo
Versione:
Doppio cuneo, ganasce lisce
Forza di bloccaggio max. [kN]:
80 kN
Maggior dettagli
Doppio cuneo, ganasce lisce – Fig. 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 80 kN
Coppia di serraggio max.: 210 Nm
Peso: 895 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice Ganasce con fori filettati
Forza di bloccaggio max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice Ganasce con fori filettati – Fig. 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
Forza di bloccaggio max.: 20 kN
Coppia di serraggio max.: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
Peso: 84 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice Ganasce con fori filettati
Forza di bloccaggio max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice Ganasce con fori filettati – Fig. 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 30 kN
Coppia di serraggio max.: 85 Nm
h3 : 11 mm
Peso: 247 g
per la dell'articolo
Versione:
Cuneo semplice Ganasce con fori filettati
Forza di bloccaggio max. [kN]:
50 kN
Maggior dettagli
Cuneo semplice Ganasce con fori filettati – Fig. 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 50 kN
Coppia di serraggio max.: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
Peso: 618 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio da utensili, temperato
Vite
Acciaio resistenza classe 12.9
Molla
Acciaio per molle
O-Ring (NBR)
Ganasce di serraggio
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Riferimenti
Ulteriori versioni di ganasce a cuneo nella sezione "Sistemi di bloccaggio multipli".
Assemblaggio
Possono essere montate in un foro filettato oppure in un dado a T per sistemi multipli orizzontali o verticali.
Funzionamento
Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'esecuzione a doppio cuneo sviluppa anche una forza diretta verso il basso. L'elemento centrale può flottare di: M 5 ± 0,5, M 8 ± 0,5, M 12 = ± 1 e M 16 = ± 1,5.
Accessori
I dadi a T EH 23010. sono da ordinarsi separatamente.
Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.