Bloc­cag­gi a spin­ta/tra­zio­ne

EH 23229.

Questo bloccaggio è utilizzato per un facile e sicuro posizionamento dei pezzi o componenti prima del serraggio o del montaggio definitivo.

Grazie alla predisposizione su entrambi i lati, è possibile fissare elementi che si adattano al pezzo, ad esempio prismi, bulloni di serraggio, elementi di allineamento.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Spin­ta
d1 [mm]
d2 [mm]
Corsa s ~ [mm]
Spin­ta F1 ~ [N]
Spin­ta F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Spin­ta:
Leggero
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 3,5 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
23229.0005
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 3,5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 5 N
  • Spinta F2: ~ 20 N
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Leggero
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 6 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
23229.0010
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 5 N
  • Spinta F2: ~ 20 N
  • Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Leggero
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 10 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
23229.0015
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 10 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 5 N
  • Spinta F2: ~ 20 N
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 3 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
23229.0020
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 10 N
  • Spinta F2: ~ 45 N
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 5 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
23229.0025
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 10 N
  • Spinta F2: ~ 45 N
  • Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 8 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
23229.0030
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 10 N
  • Spinta F2: ~ 45 N
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Pesante
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 3 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 90 N
Article-No.:
23229.0035
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 20 N
  • Spinta F2: ~ 90 N
  • Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Pesante
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 5 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 90 N
Article-No.:
23229.0040
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 20 N
  • Spinta F2: ~ 90 N
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Pesante
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 8 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 90 N
Article-No.:
23229.0045
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Corsa s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spinta F1: ~ 20 N
  • Spinta F2: ~ 90 N
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 4 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 30 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 120 N
Article-No.:
23229.0050
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 6 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Corsa s: ~ 4 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Spinta F1: ~ 30 N
  • Spinta F2: ~ 120 N
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 7 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 30 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 120 N
Article-No.:
23229.0055
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 31,5 mm
  • l2 ±0,5: 11,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Corsa s: ~ 7 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Spinta F1: ~ 30 N
  • Spinta F2: ~ 120 N
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Corsa s ~ [mm]:
~ 12,5 mm
Spin­ta F1 ~ [N]:
~ 60 N
Spin­ta F2 ~ [N]:
~ 180 N
Article-No.:
23229.0060
CAD
Documenti
Bloccaggi a spinta/trazione
  • Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 45 mm
  • l2 ±0,5: 16 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Corsa s: ~ 12,5 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Spinta F1: ~ 60 N
  • Spinta F2: ~ 180 N
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a spinta/trazione

Materiale

Perno

  • Acciaio, brunito

Corpo

  • Acciaio, zincato

Molla

  • Acciaio inox 1.4310
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23229. Bloccaggi a spinta/trazione
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.