Bloc­cag­gi ad espan­sio­ne au­to­cen­tran­te con segmenti di fissaggio

EH 23340.

Per il bloccaggio e l'appoggio di pezzi con foro centrale. Effetto autocentrante con precisione di ± 0,025 mm. I settori rettificati consentono il bloccaggio di pezzi, lavorati o grezzi, che vengono trattenuti anche in verticale verso la base d'appoggio. Il disegno del bloccaggio è caratterizzato da un ridotto ingombro in altezza e consente un'ampia estensione del diametro di presa.

Possibilità di installazione sia dall'alto che dal basso.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Corsa s [mm]
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,3 mm
Corsa s [mm]:
2,3 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
23340.0014
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,3 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,3 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • t: 6 mm
  • Nr. settori n: 3
  • Corsa s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 3,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 5 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Foro di ricezione D2: 2 mm
  • Foro di ricezione D3: 4 mm
  • Foro di ricezione D4: M4
  • Foro di ricezione H1: 2 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 5,5 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,8 mm
Corsa s [mm]:
2,3 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
23340.0018
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,8 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • t: 7 mm
  • Nr. settori n: 3
  • Corsa s: 2,3 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 4,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 15 mm
  • Foro di ricezione D2: 2,5 mm
  • Foro di ricezione D3: 5 mm
  • Foro di ricezione D4: M5
  • Foro di ricezione H1: 2,5 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 7,5 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,7 mm
Corsa s [mm]:
2,3 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
5 kN
Article-No.:
23340.0022
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,7 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Nr. settori n: 3
  • Corsa s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 17 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Foro di ricezione D2: 3 mm
  • Foro di ricezione D3: 6 mm
  • Foro di ricezione D4: M6
  • Foro di ricezione H1: 3 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 6 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,9 mm
Corsa s [mm]:
2,3 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
5 kN
Article-No.:
23340.0026
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,9 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Nr. settori n: 3
  • Corsa s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 17 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Foro di ricezione D2: 3 mm
  • Foro di ricezione D3: 6 mm
  • Foro di ricezione D4: M6
  • Foro di ricezione H1: 3 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 6 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 96 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
Corsa s [mm]:
4,6 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
5 kN
Article-No.:
23340.0030
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • t: 8 mm
  • Nr. settori n: 3
  • Corsa s: 4,6 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 17 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 25 mm
  • Foro di ricezione D2: 4 mm
  • Foro di ricezione D3: 6 mm
  • Foro di ricezione D4: M6
  • Foro di ricezione H1: 4 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 7 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 9 mm
  • Peso: 131 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Corsa s [mm]:
4,6 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
23340.0038
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Nr. settori n: 6
  • Corsa s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 6,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 43 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 30 mm
  • Foro di ricezione D2: 4 mm
  • Foro di ricezione D3: 8 mm
  • Foro di ricezione D4: M8
  • Foro di ricezione H1: 4 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 7,5 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 259 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Corsa s [mm]:
4,6 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
23340.0046
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Nr. settori n: 6
  • Corsa s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 6,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 43 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 30 mm
  • Foro di ricezione D2: 4 mm
  • Foro di ricezione D3: 8 mm
  • Foro di ricezione D4: M8
  • Foro di ricezione H1: 4 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 7,5 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 348 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,7 mm
Corsa s [mm]:
9,2 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
23340.0054
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,7 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • t: 12 mm
  • Nr. settori n: 6
  • Corsa s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 79 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 45 mm
  • Foro di ricezione D2: 5 mm
  • Foro di ricezione D3: 10 mm
  • Foro di ricezione D4: M10
  • Foro di ricezione H1: 5 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 9 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 15 mm
  • Peso: 675 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63 mm
Corsa s [mm]:
9,2 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
23340.0070
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • t: 15 mm
  • Nr. settori n: 6
  • Corsa s: 9,2 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 141 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 60 mm
  • Foro di ricezione D2: 5 mm
  • Foro di ricezione D3: 12 mm
  • Foro di ricezione D4: M12
  • Foro di ricezione H1: 5 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 10 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 17 mm
  • Peso: 1346 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,1 mm
Corsa s [mm]:
9,2 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
23340.0086
CAD
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,1 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,1 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • t: 15 mm
  • Nr. settori n: 6
  • Corsa s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 354 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 60 mm
  • Foro di ricezione D2: 5 mm
  • Foro di ricezione D3: 16 mm
  • Foro di ricezione D4: M16
  • Foro di ricezione H1: 5 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 10 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 25 mm
  • Peso: 2000 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad espansione autocentrante

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, trempato e brunito

Molla

  • acciaio inox

Ganasce

  • Acciaio inox 1.4112, temperato e rettificato

Assemblaggio

Nota per il fissaggio dall'alto: rimuovere la vite centrale ed il piattello superiore ed avvitare il corpo usando l'esagono interno SW2 .

Ulteriori informazioni o informazioni dettagliate possono essere trovate nelle istruzioni di montaggio e di funzionamento.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23340. Bloccaggi ad espansione autocentrante – con segmenti di fissaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.