23330.0217 - Bloccaggi a ginocchiera verticali
con base verticale e braccio di supporto rigido

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Questo articolo 23330.0217 - Bloccaggi a ginocchiera verticali con base verticale e braccio di supporto rigido / (Dimensione nominale: 7) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra ver­ti­ca­li con base verticale e braccio di supporto rigido (EH 23330.)

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Vite di ser­rag­gio [mm]
l1 [mm]
Forza di ri­te­gno F1 [kN]
Forza di ri­te­gno F2 [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
7
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
3,5 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
5,5 kN
Article-No.:
23330.0217
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 7
  • Vite di serraggio: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: 28,5 mm
  • h4 max.: 86,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • Forza di ritegno F1: 3,5 kN
  • Forza di ritegno F2: 5,5 kN
  • α: 140°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2000 g
Bloccaggi a ginocchiera verticali

Materiale

Staffa

  • Acciaio, zincato e passivato

Perni

  • acciaio inox

Impugnatura

  • Plastica

Vite di serraggio

  • Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione

  • Gomma, nero

Assemblaggio

La vite di bloccaggio deve essere saldata al braccio di supporto nella posizione desiderata

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23330.0217
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi a ginocchiera
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Toggle Clamps
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.