Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra oriz­zon­ta­li con base verticale

EH 23330.

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Le viti di bloccaggio a regolazione rapida sono dotate di rondelle di fermo.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Vite di ser­rag­gio [mm]
l1 [mm]
Forza di ri­te­gno F1 [kN]
Forza di ri­te­gno F2 [kN]
α

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
2
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
0,8 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Article-No.:
23330.1012
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 2
  • Vite di serraggio: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 5 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 31,5 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: 8 mm
  • h5 max.: 15 mm
  • h6: 23,5 mm – 25,5 mm
  • h7: 24,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,5 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Forza di ritegno F1: 0,8 kN
  • Forza di ritegno F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
3
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
164 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Article-No.:
23330.1013
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 3
  • Vite di serraggio: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 5 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 21 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: 15 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • h6: 29,5 mm – 34 mm
  • h7: 34 mm
  • l1: 164 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Forza di ritegno F1: 1 kN
  • l8: 12,7 mm
  • Forza di ritegno F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 194 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
4
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1,8 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Article-No.:
23330.1014
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 4
  • Vite di serraggio: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 6 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 27 mm
  • h1: 65 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 49 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: 14,5 mm
  • h5 max.: 26 mm
  • h6: 37,5 mm – 42,5 mm
  • h7: 42 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Forza di ritegno F1: 1,8 kN
  • l8: 13 mm
  • Forza di ritegno F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 341 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
5
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
2 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Article-No.:
23330.1015
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 5
  • Vite di serraggio: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 34 mm
  • h1: 97 mm
  • h2: 115 mm
  • h3: 66,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 17,5 mm
  • h5 max.: 46 mm
  • h6: 52 mm – 59 mm
  • h7: 59 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Forza di ritegno F1: 2 kN
  • l8: 20,5 mm
  • Forza di ritegno F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 726 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
6
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
321 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
3 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Article-No.:
23330.1016
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 6
  • Vite di serraggio: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 35 mm
  • h1: 92,5 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 21,5 mm
  • h5 max.: 45 mm
  • h6: 57 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Forza di ritegno F1: 3 kN
  • Forza di ritegno F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1132 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali

Materiale

Staffa

  • Acciaio, zincato e passivato

Perni

  • acciaio inox

Impugnatura

  • Plastica

Vite di serraggio

  • Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione

  • Gomma, nero

Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Vite di serraggio
Vite di bloccaggio
d2: M5 x 30 mm
Article-No.:
23330.9002
CAD
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M5 x 30 mm
  • Peso: 11 g
Prodotto:
Vite di serraggio
Vite di bloccaggio
d2: M6 x 35 mm
Article-No.:
23330.9003
CAD
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
Prodotto:
Vite di serraggio
Vite di bloccaggio
d2: M8 x 45 mm
Article-No.:
23330.9005
CAD
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
Prodotto:
Vite di serraggio
Vite di bloccaggio
d2: M8 x 65 mm
Article-No.:
23330.9006
CAD
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23330. Bloccaggi a ginocchiera orizzontali – con base verticale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi a ginocchiera
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Toggle Clamps
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.