Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra oriz­zon­ta­li con base orizzontale e braccio di supporto rigido

EH 23330.

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Vite di ser­rag­gio [mm]
l1 [mm]
Forza di ri­te­gno F1 [kN]
Forza di ri­te­gno F2 [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
3
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
161 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
1,2 kN
Article-No.:
23330.1203
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 3
  • Vite di serraggio: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 7,5 mm
  • l1: 161 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • Forza di ritegno F1: 1 kN
  • Forza di ritegno F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 196 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
4
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
205 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1,8 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23330.1204
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 4
  • Vite di serraggio: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 45,5 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • b4: 32 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -3,5 mm
  • h5 max.: 11 mm
  • l1: 205 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 32 mm
  • l4: 44 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • Forza di ritegno F1: 1,8 kN
  • Forza di ritegno F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 400 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
5
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
280 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
2 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
3 kN
Article-No.:
23330.1205
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 5
  • Vite di serraggio: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • b4: 43 mm
  • h1: 75 mm
  • h2: 114 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -6 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 66 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 21 mm
  • Forza di ritegno F1: 2 kN
  • Forza di ritegno F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 716 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
6
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
320 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
3 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
5 kN
Article-No.:
23330.1206
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 6
  • Vite di serraggio: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: -13 mm
  • h5 max.: 12,5 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 121 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Forza di ritegno F1: 3 kN
  • Forza di ritegno F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1222 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera orizzontali

Materiale

Staffa

  • Acciaio, zincato e passivato

Perni

  • acciaio inox

Impugnatura

  • Plastica

Vite di serraggio

  • Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione

  • Gomma, nero

Assemblaggio

La vite di bloccaggio deve essere saldata al braccio di supporto nella posizione desiderata

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23330. Bloccaggi a ginocchiera orizzontali – con base orizzontale e braccio di supporto rigido
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi a ginocchiera
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Toggle Clamps
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.