Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra a dop­pio gan­cio verticale con base orizzontale

EH 23330.

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
h3 min. [mm]
h3 max. [mm]
l1 [mm]
Forza di ri­te­gno F1 [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
3
h3 min. [mm]:
24 mm
h3 max. [mm]:
49 mm
l1 [mm]:
91 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1,6 kN
Article-No.:
23330.5003
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 3
  • d1: 4 mm
  • d2: 5,2 mm
  • d3: 5,2 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 99 mm
  • h3 min.: 24 mm
  • h3 max.: 49 mm
  • h4 min.: 5 mm
  • h4 max.: 30 mm
  • h5: 11 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 158 mm
  • l3: 6,4 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 13 mm
  • Forza di ritegno F1: 1,6 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
4
h3 min. [mm]:
34,5 mm
h3 max. [mm]:
64 mm
l1 [mm]:
125 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
3,2 kN
Article-No.:
23330.5004
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 4
  • d1: 6 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 136 mm
  • h3 min.: 34,5 mm
  • h3 max.: 64 mm
  • h4 min.: 7 mm
  • h4 max.: 36 mm
  • h5: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • l2: 190 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 35 mm
  • l6: 19 mm
  • Forza di ritegno F1: 3,2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
5
h3 min. [mm]:
43 mm
h3 max. [mm]:
81 mm
l1 [mm]:
151 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
7 kN
Article-No.:
23330.5005
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 5
  • d1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • h1: 94,5 mm
  • h2: 168 mm
  • h3 min.: 43 mm
  • h3 max.: 81 mm
  • h4 min.: 9 mm
  • h4 max.: 47 mm
  • h5: 19 mm
  • l1: 151 mm
  • l2: 239 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 32 mm
  • Forza di ritegno F1: 7 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 791 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio

Materiale

Staffa

  • Acciaio, zincato e passivato

Perni

  • acciaio inox

Impugnatura

  • Plastica

Controarresto

  • Acciaio, zincato e passivato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23330. Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio – verticale con base orizzontale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi a ginocchiera
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Toggle Clamps
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.