24570.0140 - Volantini a disco
DIN 3670

La parte posteriore della corona è munita di lobi di rinforzo interni.

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24570.0140 - Volantini a disco DIN 3670 / Senza bussola riportata, forma B, senza cava (d1: 250 mm, d2 H7: 22 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni a disco DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24570.0140
Documenti
Volantini a disco
  • Senza bussola riportata, forma B, senza cava
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Peso: 1685 g
Volantini a disco

Materiale

Volantino

  • Alluminio fuso in conchiglia

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24570.0140
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.