24580.0511 - Volantini
DIN 950 in ghisa grigia

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24580.0511 - Volantini DIN 950 in ghisa grigia / Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni DIN 950 in ghisa grigia (EH 24580.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
Fig.:
2
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24580.0511
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 36 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 835 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Volantini

Materiale

Volantino

  • Ghisa GG

Impugnatura DIN 39 EH 24450.

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24580.0511
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.