Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.
Questo articolo 24580.0141 - Volantini DIN 950 in ghisa grigia / Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) è una variante del gruppo di articoli Volantini DIN 950 in ghisa grigia (EH 24580.)
Volantino
Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti