24580.0105 - Volantini
DIN 950 in ghisa grigia

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24580.0105 - Volantini DIN 950 in ghisa grigia / Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) (d1: 100 mm, d2 H7: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni DIN 950 in ghisa grigia (EH 24580.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
Fig.:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24580.0105
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 3 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
  • Peso: 500 g
Volantini

Materiale

Volantino

  • Ghisa GG

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24580.0105
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.