24580.0050 - Volantini
DIN 950 in ghisa grigia

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24580.0050 - Volantini DIN 950 in ghisa grigia / Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni DIN 950 in ghisa grigia (EH 24580.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24580.0050
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Nr. razze z: 5
  • Peso: 9500 g
Volantini

Materiale

Volantino

  • Ghisa GG

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24580.0050
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.