24590.0516 - Volantini
DIN 950 Alluminio

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24590.0516 - Volantini DIN 950 Alluminio / Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni DIN 950 Alluminio (EH 24590.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24590.0516
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
  • Peso: 420 g
  • l3: 64 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Volantini

Materiale

Volantino

  • Alluminio (Al)

Impugnatura DIN 39 EH 24450.

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24590.0516
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.