24590.0401 - Volantini
DIN 950 Alluminio

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24590.0401 - Volantini DIN 950 Alluminio / Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) (d1: 80 mm, d2 H7: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni DIN 950 Alluminio (EH 24590.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24590.0401
Documenti
Volantini
  • Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • d4: M6
  • l1: ~ 29 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 16 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 150 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39 / DIN 98: 16 mm
Volantini

Materiale

Volantino

  • Alluminio (Al)

Impugnatura DIN 39 EH 24450.

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24590.0401
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.