24590.0315 - Volantini
DIN 950 Alluminio

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24590.0315 - Volantini DIN 950 Alluminio / Con cava, con impugnatura girevole EH 24460. montata, forma N-F/G (già D 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni DIN 950 Alluminio (EH 24590.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura girevole EH 24460. montata, forma N-F/G (già D 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24590.0315
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura girevole EH 24460. montata, forma N-F/G (già D 3) – Fig. 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 456 g
  • l3: ~ 61 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Volantini

Materiale

Volantino

  • Alluminio (Al)

Impugnatura girevole DIN 98 EH 24460.

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24590.0315
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.