Con­tro­vi­ti a leva DIN 6307 con leva mobile

EH 24510.

Leva scorrevole con molla di ritegno.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
Article-No.:
24510.0708 1)
CAD
Documenti
Controviti a leva
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Controviti a leva
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24510.0710
CAD
Documenti
Controviti a leva
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Controviti a leva
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Article-No.:
24510.0712
CAD
Documenti
Controviti a leva
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Peso: 180 g
per la dell'articolo
Controviti a leva
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Article-No.:
24510.0716
CAD
Documenti
Controviti a leva
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Peso: 328 g
per la dell'articolo
Controviti a leva
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Article-No.:
24510.0720
CAD
Documenti
Controviti a leva
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Peso: 582 g
per la dell'articolo
Controviti a leva

Materiale

  • Acciaio automatico, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24510. Controviti a leva – DIN 6307 con leva mobile
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.